Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7019003 - Bistabile Scharniere für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 90°
Stückliste
70-1-9003
PREVIEW
REF
Referenz
70-1-9003
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
nickel plated
A
44 mm
B
104.5 mm
C
26 mm
WEIGHT
Gewicht
70 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30237-bistabile-scharniere-fuer-unsichtbaren-anschlag-mit-oeffnungswinkel-900.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen