Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7073623 - Charnière invisible avec maintien en position - ouverture 90°
Nomenclature
70-7-3623
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3623
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
poli
A
40 mm
B
67 mm
C
29.5 mm
TORQUE
Couple
0.7 N.m N.m
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30241-charniere-invisible-avec-maintien-en-position-ouverture-900.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés