Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7073623 - Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit konstantem Drehmoment
Stückliste
70-7-3623
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3623
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
poliert
A
40 mm
B
67 mm
C
29.5 mm
TORQUE
Drehmoment
0.7 N.m N.m
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30241-scharnier-fuer-unsichtbaren-anschlag-mit-konstantem-drehmoment.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen