Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7073638 - Articulation rotative à friction avec trou diamètre 34 mm - couple 7 N.m
Nomenclature
70-7-3638
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3638
MATERIAL
Matière
430 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
87 mm
B
20.5 mm
TORQUE
Couple
7 N.m N.m
WEIGHT
poids
282 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30383-articulation-rotative-a-friction-avec-trou-diametre-34-mm-couple-7-n-m.html