Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
709-168 - porteur du profil de recouvrement, typ. 2, avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon, pour bornes sur rail série 283 jusqu'à 285, pour bornes à deux et trois étages, série 279 jusqu'à 281, pour bornes sur rail topJob®, série 780 jusqu'à 785, 775, 776 et 777, pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 280, pour bornes de mesure sectionnables pour circuits de transformateurs d’intensité, série 282
Nomenclature
709-168
BESTNR
No de produit
709-168
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
97.50 mm
BREITE
Largeur
8.00 mm
TIEFE
Profondeur
160.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
25.623 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés