Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
70imx35d05d05_8izg - Bel Power Solutions
Bill of material
70IMX35D05D05-8IZG
PN
Part Number
70IMX35D05D05-8IZG
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 28W, Output 5/5/5/5VDC, 1.4/1.4/1.4/1.4A, Input 40-121VDC, Inhibit, Open Frame, RoHS Compliant
POWER
Power
28 W
VIN
Voltage Input
40-121 VDC
OV
Output Voltage
5/5/5/5 VDC
OC
Output Current
1.4/1.4/1.4/1.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей