Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
70imx35d05d05_8izg - Bel Power Solutions
Bill of material
70IMX35D05D05-8IZG
PN
Part Number
70IMX35D05D05-8IZG
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 28W, Output 5/5/5/5VDC, 1.4/1.4/1.4/1.4A, Input 40-121VDC, Inhibit, Open Frame, RoHS Compliant
POWER
Power
28 W
VIN
Voltage Input
40-121 VDC
OV
Output Voltage
5/5/5/5 VDC
OC
Output Current
1.4/1.4/1.4/1.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型