Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
70imx35d15d15_8zg - Bel Power Solutions
Bill of material
70IMX35D15D15-8ZG
PN
Part Number
70IMX35D15D15-8ZG
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 36W, Output 15/15/15/15VDC, 0.6/0.6/0.6/0.6A, Input 40-121VDC, Open Frame, RoHS Compliant
POWER
Power
36 W
VIN
Voltage Input
40-121 VDC
OV
Output Voltage
15/15/15/15 VDC
OC
Output Current
0.6/0.6/0.6/0.6 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)