Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
71 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
71-14451-76-1
PN
Reference Number
71-14451-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
710 lbs.
SERIES
Series
71
CT
Caster Type
WD
Dia.
Zoll
WW
Width
4.50 Zoll
SIZE
Size
5.30/6
PR
Ply Rating
4
OH
OAH
17.75 Zoll
SL
Swivel Lead
4.00 Zoll
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt
31 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
5 Zoll
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 Zoll
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 Zoll
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Zoll
XST
X Slotted to
4.125 Zoll
YST
Y Slotted to
6.125 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen