Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
71 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
71-14451-76-1
PN
Reference Number
71-14451-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
710 lbs.
SERIES
Series
71
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
4.50 Pouce
SIZE
Size
5.30/6
PR
Ply Rating
4
OH
OAH
17.75 Pouce
SL
Swivel Lead
4.00 Pouce
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt
31 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
5 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Pouce
XST
X Slotted to
4.125 Pouce
YST
Y Slotted to
6.125 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés