Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113790 - Charnières à ressort fermant 120 mm
Nomenclature
71-1-3790
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3790
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
82 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26124-charnieres-a-ressort-fermant-120-mm.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés