Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7113790 - Closing spring hinges 120 mm long
Bill of material
71-1-3790
PREVIEW
REF
Reference
71-1-3790
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Note
undrilled
WEIGHT
weight
82 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26124-closing-spring-hinges-120-mm-long.html
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей