Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113790 - Scharniere mit Schließfeder 120 mm
Stückliste
71-1-3790
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3790
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Ausführung
ohne Bohrung
WEIGHT
Gewicht
82 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26124-scharniere-mit-schliessfeder-120-mm.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen