Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113812 - Charnières invisibles à ressort - ouverture 95°
Nomenclature
71-1-3812
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3812
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
51 mm
B
75 mm
C
3 mm
D
6 mm
WEIGHT
poids
200 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30384-charnieres-invisibles-a-ressort-ouverture-950.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés