Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7113812 - Concealed hinges with spring - 95° opening
Bill of material
71-1-3812
PREVIEW
REF
Reference
71-1-3812
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
51 mm
B
75 mm
C
3 mm
D
6 mm
WEIGHT
weight
200 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30384-concealed-hinges-with-spring-950-opening.html
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model