Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113812 - Unsichtbares Scharnier mit Feder - 95° Öffnungswinkel
Stückliste
71-1-3812
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3812
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
51 mm
B
75 mm
C
3 mm
D
6 mm
WEIGHT
Gewicht
200 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30384-unsichtbares-scharnier-mit-feder-950-oeffnungswinkel.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen