Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
71ERD16 - Earthing sleeve with rebar
Bill of material
71 EB-B16.01-0400
CNSORDERNO
Article number
M
Diameter
M16
LS
Conductor cross-section
201 mm²
DS
Diameter
16 mm
L
Length
400 mm
B
Width
mm
D
Diameter
50 mm
LH
Sleeve length
53 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)