Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
72 Series - Kingpin Heavy Duty Caster
Bill of material
72MR04201S
PN
Part Number
72MR04201S
SER
Series
72 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
6-1/4'' x 4-1/2''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
Zoll
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
300 lbs
H
Mount Height
5 5/8 Zoll
SL
Swivel Lead
1 7/16 Zoll
R
Swivel Radius
3 7/16 Zoll
WEIGHT
Weight
8 lbs.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen