Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
72 Series - Kingpin Heavy Duty Caster
Bill of material
72MR04201S
PN
Part Number
72MR04201S
SER
Series
72 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
6-1/4'' x 4-1/2''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
300 lbs
H
Mount Height
5 5/8 英寸
SL
Swivel Lead
1 7/16 英寸
R
Swivel Radius
3 7/16 英寸
WEIGHT
Weight
8 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型