Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
72 SRP/PT FR - Ruedas de goma "SIGMA ELASTIC", nucleo de aluminio, soporte giratorio tipo "PT" con freno
Lista de materiales
728204
COD
Código
D
Diametro rueda
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
O
Radio de giro freno
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
W
Peso
kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD