Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
72 SRP/PT FR - Ruote in gomma "SIGMA ELASTIC", nucleo in alluminio, supporto rotante con freno tipo "PT"
Lista materiale
728204
COD
Codice
D
Diametro ruota
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
W
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD