Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7213566 - 3-teiliges Scharnier zum Verschrauben mit Platte
Stückliste
72-1-3566
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-3566
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
36 mm
B
6.5 mm
C
12 mm
WEIGHT
Gewicht
63 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25583-3-teiliges-scharnier-zum-verschrauben-mit-platte.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen