Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7213566 - Charnière 3 éléments à visser avec plaque
Nomenclature
72-1-3566
PREVIEW
REF
Référence
72-1-3566
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
36 mm
B
6.5 mm
C
12 mm
WEIGHT
poids
63 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25583-charniere-3-elements-a-visser-avec-plaque.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés