Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214213 - Aluminiumprofil-Scharniere
Stückliste
72-1-4213
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4213
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Dekor
black anodised
A
65 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
NOTE
Ausführung
ohne Stopfen
WEIGHT
Gewicht
130 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26053-aluminiumprofil-scharniere.html