Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7214213 - Charnières en profil aluminium
Nomenclature
72-1-4213
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4213
MATERIAL
Matière
6060 T5 alu
FINISH
Finition
black anodised
A
65 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
NOTE
Note
sans bouchon
WEIGHT
poids
130 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26053-charnieres-en-profil-aluminium.html