Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214241 - Aluminiumprofil-Scharniere für Verstärkte Ausführung
Stückliste
72-1-4241
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4241
MATERIAL
Material
Alu 6082 T5
FINISH
Dekor
eloxiert farblos
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
24 mm
WEIGHT
Gewicht
148 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30167-aluminiumprofil-scharniere-fuer-verstaerkte-ausfuehrung.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen