Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7214241 - Charnières en profil aluminium pour fortes charges
Nomenclature
72-1-4241
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4241
MATERIAL
Matière
alu 6082 T5
FINISH
Finition
anodisé incolore
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
24 mm
WEIGHT
poids
148 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30167-charnieres-en-profil-aluminium-pour-fortes-charges.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés