Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214242 - Aluminiumprofil-Scharniere für Verstärkte Ausführung
Stückliste
72-1-4242
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4242
MATERIAL
Material
6082 T5 alu
FINISH
Dekor
black anodised
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
24 mm
WEIGHT
Gewicht
148 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30168-aluminiumprofil-scharniere-fuer-verstaerkte-ausfuehrung.html