Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7214299 - Petites charnières FinAlu®
Nomenclature
72-1-4299
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4299
MATERIAL
Matière
6082 T5 alu
FINISH
Finition
anodised
A
50 mm
B
44,45 mm
C
1,3 mm
D
2,29 mm
E
2,29 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
F
30 mm
G
34 mm
WEIGHT
poids
9 g
S
4,3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30435-petites-charnieres-finalu.html