Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214316 - Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,90 N.m - Durchmesser 8
Stückliste
72-1-4316
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4316
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Dekor
anodisé incolore
A
120 mm
B
35 mm
C
3,3 mm
D
8 mm
NOTE
Ausführung
Feder öffnend
WEIGHT
Gewicht
40 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/35423-aluminiumprofil-spannfederscharniere-0-90-n-m-durchmesser-8.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Pinet
    7113928 - Federstangenscharniere öffnend
    Pinet
    7113790 - Scharniere mit Schließfeder 120 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen