Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7214316 - Spring hinges - aluminium profile 0.90 N.m - diameter 8
Bill of material
72-1-4316
PREVIEW
REF
Reference
72-1-4316
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Finish
anodisé incolore
A
120 mm
B
35 mm
C
3,3 mm
D
8 mm
NOTE
Note
opening spring
WEIGHT
weight
40 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/35423-spring-hinges-aluminium-profile-0-90-n-m-diameter-8.html
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD