Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214331 - Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3,80 N.m
Stückliste
72-1-4331
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4331
MATERIAL
Material
Alu 6082 T5
FINISH
Dekor
eloxiert farblos
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
18 mm
NOTE
Ausführung
Feder schließend / mit M6 Bolzen
WEIGHT
Gewicht
188 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/35371-aluminiumprofil-spannfederscharniere-3-80-n-m-durchmesser-18.html