Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7214331 - Charnières à ressort profil aluminium 3,80 N.m
Nomenclature
72-1-4331
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4331
MATERIAL
Matière
alu 6082 T5
FINISH
Finition
anodisé incolore
A
100 mm
B
82.5 mm
C
5.5 mm
D
18 mm
NOTE
Note
ressort fermant / avec goujons M6
WEIGHT
poids
188 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/35371-charnieres-a-ressort-profil-aluminium-3-80-n-m-diametre-18.html