Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
7220-FG - FJS-MBSPT 90 Elbow
Bill of material
7220-06-08-FG
PN
Part Number
7220-06-08-FG
B1
B1 JIC 37
9/16-18
B2
B2 BSPT
1/2-14
MAT
Material
Steel
B1D
B1 Drill
7.5 mm
B2D
B2 Drill
13.5 mm
L
L Length
31.8 mm
M
M Length
37.03 mm
C
C Hex
19.0 mm
Y
Y Flats
22.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen