Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
7220-FG - FJS-MBSPT 90 Elbow
Bill of material
7220-06-08-FG
PN
Part Number
7220-06-08-FG
B1
B1 JIC 37
9/16-18
B2
B2 BSPT
1/2-14
MAT
Material
Steel
B1D
B1 Drill
7.5 mm
B2D
B2 Drill
13.5 mm
L
L Length
31.8 mm
M
M Length
37.03 mm
C
C Hex
19.0 mm
Y
Y Flats
22.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD