Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
726-142 - Rangierwabe, 32-polig, Aufdruck 33-64, für Anwendungen Ex i geeignet, Kammerfarben einheitlich blau, Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht
Stückliste
726-142_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
726-142
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Rangierwabe, 1.5 mm², 10 A, dunkelgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
P
Polzahl
32
HOEHE
Höhe
132.00 mm
BREITE
Breite
44.00 mm
TIEFE
Tiefe
36.50 mm
FARBE
Farbe
dunkelgrau
GEWICHT
Gewicht
170.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08