Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
726-326 - Matrice de répartition, 32 pôles, impression 33-64, couleurs de peigne blanc/gris, Répérage du peigne côté 1 et 2, vertical, pour racks 19', tourné 180°
Nomenclature
726-326_HI
BESTNR
No de produit
726-326
BEZEICHNUNG
Désignation
Matrice de répartition, 1.5 mm², 10 A, gris foncé
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
P
Nbre de pôles
32
HOEHE
Hauteur
132.00 mm
BREITE
Largeur
34.60 mm
TIEFE
Profondeur
36.50 mm
FARBE
Couleur
gris foncé
GEWICHT
Poids
148.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés