Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-326 - Matrice di ripartizione, 32 poli, Marcatura 33-64, Colori dei moduli: grigio/bianco, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale, per telai da 19", ruotato di 180°
Lista materiale
726-326_HI
BESTNR
Codice art.
726-326
BEZEICHNUNG
Designazione
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
P
Numero di poli
32
HOEHE
Altezza
132.00 mm
BREITE
Larghezza
34.60 mm
TIEFE
Profondita
36.50 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
148.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD