Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-341 - Panel matricial de distribución, 32 polos, Impresión 1-32, Apropiado para aplicaciones Ex i, Colores de peines uniformemente azul, Marcaje de cámaras página 1 y 2 vertical, para matrices 19"
Lista de materiales
726-341_HI
BESTNR
Item-No.
726-341
BEZEICHNUNG
Designación
Panel matricial de distribución, 1.5 mm², 10 A, gris oscuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
P
Número de polos
32
HOEHE
Altura
132.00 mm
BREITE
Ancho
34.60 mm
TIEFE
Profundidad
36.50 mm
FARBE
Color
gris oscuro
GEWICHT
Peso
148.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD