Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-541 - Matrice di ripartizione, 48 poli, Marcatura 1-48, adatto per applicazioni Ex-i, Colore dei moduli: blu, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale
Lista materiale
726-541_HI
BESTNR
Codice art.
726-541
BEZEICHNUNG
Designazione
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
P
Numero di poli
48
HOEHE
Altezza
132.00 mm
BREITE
Larghezza
65.30 mm
TIEFE
Profondita
36.50 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
268.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD