Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-741 - kaseta krosowa, 80-bieg., nadruk 1-80, do zastosowań Ex i, kolor kostek niebieski, opis kostek krosowych str. 1 i 2 pionowo
Lista materiałowa
726-741_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
726-741
BEZEICHNUNG
Description
kaseta krosowa, 1.5 mm², 10 A, ciemnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
P
liczba biegunów
80
HOEHE
wysokość
132.00 mm
BREITE
szerokość
107.90 mm
TIEFE
głębokość
36.50 mm
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
408.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD