Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
73 Series Castershox Standards - Shock Absorbing Casters
Bill of material
73-06301-60-1
PN
Reference Number
73-06301-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1100 lbs.
SERIES
Series
73
CT
Caster Type
WD
Dia.
Zoll
WW
Width
3 Zoll
WT
Material
OH
OAH
10.00 Zoll
SL
Swivel Lead
4.00 Zoll
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
35 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
5 Zoll
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 Zoll
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 Zoll
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Zoll
XST
X Slotted to
4.125 Zoll
YST
Y Slotted to
6.125 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen