Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
73 Series Castershox Standards - Shock Absorbing Casters
Bill of material
73-06301-60-1
PN
Reference Number
73-06301-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1100 lbs.
SERIES
Series
73
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
3 Pouce
WT
Material
OH
OAH
10.00 Pouce
SL
Swivel Lead
4.00 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
35 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
5 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Pouce
XST
X Slotted to
4.125 Pouce
YST
Y Slotted to
6.125 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés