Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
73 Series Castershox Standards - Shock Absorbing Casters
Bill of material
73-06301-60-1
PN
Reference Number
73-06301-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1100 lbs.
SERIES
Series
73
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
3 英寸
WT
Material
OH
OAH
10.00 英寸
SL
Swivel Lead
4.00 英寸
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
35 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 英寸
XST
X Slotted to
4.125 英寸
YST
Y Slotted to
6.125 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型