Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 78
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
730 Series - PowerSTAR®
Bill of material
026-730A0240
PN
Part Number
MOD
Product Series
730
MT
Motor Type
SP
Speed
TO
Torque
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
HP2
Input Hp
V
Volts
AMPS
Amps
OHL
Overhung Load
WT
Weight
OPS
Output Shaft Diameter
LUB
Lubrication
Semi-Fluid Grease
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
150393
CE
CE Certification
IP
IP Rating
L
Gearmotor Length
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés