Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-502/037-000 do 734-520/037-000 - gniazdo THT, konstrukcja prosta, raster 3,81 mm, 100% ochrony przed błędnym wetknięciem, Zaczep ryglujący, Pin lutowniczy 0,9 x 0,9 mm
Lista materiałowa
734-508/037-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.81 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
14.70 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
pomarańczowa
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Weidmüller
    1799130000 - BCZ 3.81/06/270F SN BK BX
    Molex
    51204
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD