Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
734-502/037-000 hasta 734-520/037-000 - Conector hembra THT, recta, Paso 3,81 mm, 100% protegido contra error al conectar, Clip de anclaje, Pin soldable de 0,9 x 0,9 mm
Lista de materiales
734-508/037-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
3.81 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
14.70 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD