Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-635 - Custodia antistrappo
Lista materiale
734-635_HI
BESTNR
Codice art.
734-635
BEZEICHNUNG
Designazione
Custodia antistrappo, arancione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
RM
Passo
3.81 mm
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
14.40 mm
BREITE
Larghezza
22.00 mm
TIEFE
Profondita
32.70 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
2.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-92
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD