Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-635 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
734-635_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
734-635
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Zugentlastungsgehäuse, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
RM
Rastermaß
3.81 mm
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
14.40 mm
BREITE
Breite
22.00 mm
TIEFE
Tiefe
32.70 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
2.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-92
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen