Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73401-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 4-fach
Bill of material
73401-04-V001_95_80_0
BESTNR
Bestellnummer
73401-04-V001
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
335.000 mm
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
63 mm
H2
Hoehe
73 mm
H3
Hoehe
83 mm
W
Anzahl Heizelemente
4.000
G2
Gewicht
13.3 KG